Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
OVEM (m) - Vakum jeneratörü, Modüler sistem
Malzeme listesi
539074 OVEM-05-H-B-QS-ON-N
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
NL
Nozzle meme
EC
Alternatif vakum göstergesi
B
Genişlik
PA
Pnömatik bağlantılar
RV
Vakum memesinin normal konumu
EA
Elektriksel bağlantı
N
SN
Vakum anahtarı
AV
Alternatif vakum göstergesi
C1
Pnömatik port 1
C2
Pnömatik port 2
C3
Pnömatik port 3
D1
M12x1
D2
M3
D3
5.500 mm
B1
20.500 mm
B2
12.600 mm
H1
90.000 mm
H2
68.000 mm
H3
26.000 mm
H4
14.200 mm
H5
40.000 mm
H6
14.500 mm
H7
0.000 mm
L1
115.000 mm
L2
6.500 mm
L3
6.500 mm
L4
mm
L5
0.000 mm
L6
51.000 mm
L7
25.000 mm
L8
18.000 mm
L9
37.000 mm
L10
33.000 mm
L11
0.000 cm
L12
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.330 kg
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D