Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
OVEM (m) - 真空发生器, 模块化系统
明细表
539074 OVEM-05-H-B-QS-ON-N
TNR
产品代号
TYP
型号
NL
Laval气嘴
EC
备选的真空指示器
B
宽度
PA
气动接口
RV
真空喷射器的正常位置
EA
电接口
N
SN
真空开关 ,电气开关输出
AV
备选的真空指示器
C1
气接口 1
C2
气接口 2
C3
气接口 3
D1
M12x1
D2
M3
D3
5.500 mm
B1
20.500 mm
B2
12.600 mm
H1
90.000 mm
H2
68.000 mm
H3
26.000 mm
H4
14.200 mm
H5
40.000 mm
H6
14.500 mm
H7
0.000 mm
L1
115.000 mm
L2
6.500 mm
L3
6.500 mm
L4
mm
L5
0.000 mm
L6
51.000 mm
L7
25.000 mm
L8
18.000 mm
L9
37.000 mm
L10
33.000 mm
L11
0.000 cm
L12
0.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.330 kg
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D