Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
OVTL (m) - Tobera aspiradora por vacío, Módulos
Lista de materiales
8103599 OVTL-10-Q6-RQ-2-SLSL
TNR
Número de artículo
8103599
TYP
Tipo
OVTL
BAU
Tamaño
mm
ANS
Compressed air supply port
ANSC
Connection position pressure supply
ANSCHL
Exhaust port
ANZ
Number of vacuum generators
PLA1
Position function
SEN1
Output signal vacuum sensor
PLA2
Position function
SEN2
Output signal vacuum sensor
PLA3
Position function
SEN3
Output signal vacuum sensor
PLA4
Position function
SEN4
Output signal vacuum sensor
PLA5
Position function
SEN5
Output signal vacuum sensor
PLA6
Position function
SEN6
Output signal vacuum sensor
PLA7
Position function
SEN7
Output signal vacuum sensor
PLA8
Position function
SEN8
Output signal vacuum sensor
L
74.500 mm
L1
40.500 mm
L2
10.500 mm
L3
10.500 mm
L4
30.500 mm
B
17.000 mm
C
17.000 mm
D
12.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.1088 kg
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D