Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 30.06.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SBAL-R - Ringlicht
Stückliste
8031161 SBAL-C6-R-W-D
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2024-06-30
B1
37.700 mm
B2
25.000 mm
D1
115.000 mm
D2
65.000 mm
D3
M4 mm
H1
53.500 mm
L1
10.000 mm
W1
120.000 °
W2
35.000 °
W3
30.000 °
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.150 kg
GTIN
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D