Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 30 jun 2024. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
SBAL-R - Luz anular
Lista de materiales
8031161 SBAL-C6-R-W-D
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
2024-06-30
B1
37.700 mm
B2
25.000 mm
D1
115.000 mm
D2
65.000 mm
D3
M4 mm
H1
53.500 mm
L1
10.000 mm
W1
120.000 °
W2
35.000 °
W3
30.000 °
CNSMASSEXACT
Peso
0.150 kg
GTIN
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D