Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 30 cze 2024. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
SBAL-R - Oświetlenie pierścieniowe
Lista materiałowa
8031161 SBAL-C6-R-W-D
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2024-06-30
B1
37.700 mm
B2
25.000 mm
D1
115.000 mm
D2
65.000 mm
D3
M4 mm
H1
53.500 mm
L1
10.000 mm
W1
120.000 °
W2
35.000 °
W3
30.000 °
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.150 kg
GTIN
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D