Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 июн. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SBAL-R - Rjkmwtdjq cdtnbkmybr
Спецификация
8031161 SBAL-C6-R-W-D
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2024-06-30
B1
37.700 mm
B2
25.000 mm
D1
115.000 mm
D2
65.000 mm
D3
M4 mm
H1
53.500 mm
L1
10.000 mm
W1
120.000 °
W2
35.000 °
W3
30.000 °
CNSMASSEXACT
Вес
0.150 kg
GTIN
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D