Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 30 Haz 2024. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SBAL-R - Halka ışık
Malzeme listesi
8031161 SBAL-C6-R-W-D
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2024-06-30
B1
37.700 mm
B2
25.000 mm
D1
115.000 mm
D2
65.000 mm
D3
M4 mm
H1
53.500 mm
L1
10.000 mm
W1
120.000 °
W2
35.000 °
W3
30.000 °
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.150 kg
GTIN
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D