Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 30 cze 2024. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
SBSI-F - Czujnik koloru
Lista materiałowa
8058732 SBSI-F-R3C-F12-W
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
mm
H7
11.600 mm
L1
78.000 mm
L2
64.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.160 kg
GTIN
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D