Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 30 Haz 2024. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SBSI-F - Renk sensörü
Malzeme listesi
8058732 SBSI-F-R3C-F12-W
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
mm
H7
11.600 mm
L1
78.000 mm
L2
64.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.160 kg
GTIN
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D