IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
FG INOX - 2PAS40150
FG INOX
Industry
Flanges
Plain welding flanges
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fginox/industrie/flanges/plain_welding_flanges/i_2pas2540.prj},{NB=fginox_2PAS40150},{REF=2PAS40150},{PN=25/40},{DN=150},{D=300},{DXTUBE=168.3},{B=30.0},{NBT=8},{DX=26},{C=250},{WEIGHT=10.50},{NATURE=304L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
FG INOX
Description
I.2PAS2540 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 25/40 Stainless steel 304L or 316L
Bill of material
FG INOX - 2PAS40150
REF
Reference
2PAS40150
2PAS40150
PN
25/40
DN
150
150
D
300
300
DXTUBE
ø tube
168.3
168.3
B
30.0
30.0
NBT
nb holes
8
8
DX
ø
26
26
C
250
250
WEIGHT
Weight
10.50
10.50
kg
NATURE
Nature
304L
304L
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D