IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
FG INOX - RCAM40
FG INOX
Industry
Quick couplings
Cam & groove adapters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fginox/industrie/quick_couplings/cam_and_groove_adapters/i_rcam.prj},{NB=fginox_RCAM40},{REF=RCAM40},{DN=40},{G=1\"1/2},{K=57},{L=79},{WEIGHT=0.57},{NATURE=316},{GX=48.2600},{KX=54.000},{LX=73.000},{D1=53.500},{D2=43.000},{D3=43.000},{D4=40.000},{L1=51.000},{L2=42.000},{L3=27.000},{L4=8.000},{L5=3.000},{HDIA=3.000},{HD1=11.000},{S1=4.000},{SIDES=10},{VER1=1},{X=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
FG INOX
Description
I.RCAM - Quick couplings / Cam & groove adapters F - TYPE MALE ADAPTERS Stainless steel 316
Bill of material
FG INOX - RCAM40
REF
Reference
RCAM40
RCAM40
DN
40
40
G
1"1/2
1"1/2
K
57
57
L
79
79
WEIGHT
Weight
0.57
0.57
kg
NATURE
Nature
316
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D