IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
FG INOX - 4VA1627
FG INOX
Stainless steel fasteners
Fasteners
Machine screws
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/fasteners/machine_screws/v_4va.prj},{NB=fginox_4VA1627},{REF=4VA1627},{D1=16},{L=27},{D2=35},{H=62},{D=35},{E=12},{PAS=2.00},{DK=63.000},{G=4.000},{R3=1.200},{R2=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
FG INOX
Description
V.4VA - Machine screws LIFTING EYE BOLTS DIN 580 Inox A4 / S.S 316
Bill of material
FG INOX - 4VA1627
REF
Reference
4VA1627
4VA1627
D1
d1
16
16
mm
L
27
27
mm
D2
d2
35
35
mm
H
62
62
mm
D
35
35
mm
E
e
12
12
mm
PAS
2.00
2.00
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D