IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2140.13.16.17
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Clamping devices
Clamping claw
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c03/c03_04/2140_13_asmtab.prj},{NB=2140.13.16.17},{DOC=2140_13.pdf},{A1=16.000},{A2=17.000},{B1=140.000},{B2=50.000},{C=55.000},{D=60.000},{E=30.000},{F=110.000},{HMAX=75.000},{D1=43.000},{A=30.000},{B=21.000},{D2=17.000},{H=0-75},{SPANNSCHRAUBE=M16x16x160},{M=M16},{L=160.000},{GEW=1.089},{NT=16.000},{PPATH=2140_13_asmsbl.prj},{GR=a},{ZTC=84662020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2140.13. - Clamping claw, infinitely variable
Bill of material
2140.13.16.17
BC
Order No.
2140.13.16.17
2140.13.16.17
DOC
Catalog page
2140_13.pdf
A1
Nominal T-slot width
16.000
16.000
mm
A2
Slot width
17.000
17.000
mm
B1
140.000
140.000
mm
B2
50.000
50.000
mm
C
55.000
55.000
mm
D
60.000
60.000
mm
E
30.000
30.000
mm
F
110.000
110.000
mm
HMAX
75.000
75.000
mm
D1
43.000
43.000
mm
A
30.000
30.000
mm
B
21.000
21.000
mm
D2
17.000
17.000
mm
H
Clamping height
0-75
0-75
SPANNSCHRAUBE
Gewinde (M) x A1 x L
M16x16x160
M16x16x160
M
Thread
M16
M16
L
Length
160.000
160.000
mm
GEW
Weight
1.089
1.089
kg
NT
16.000
16.000
mm
GR
a
a
ZTC
Customs tariff number
84662020
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D