IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2021.58.050.180.058.11
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Demountable pillars
taper-Fit
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d02/d02_02/2021_58_asmtab.prj},{NB=2021.58.050.180.058.11},{DOC=2021_58_pdf},{D1=50.000},{D5=54.000},{M=10.000},{L3=58.000},{L1=180.000},{L=220.000},{KG=1},{TOL=1},{L5=23.000},{L4=15.000},{T1=22.000},{MKH=6.000},{PPATH=d02_02_99/2021_58_asmsbl.prj},{D2=41.300},{ZTC=84879090},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2021.58.050.180.058.11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 69
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2021.58. - Demountable guide pillar, conical, with cage retainer, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
Bill of material
2021.58.050.180.058.11
BC
Order No.
2021.58.050.180.058.11
2021.58.050.180.058.11
DOC
Catalog page
2021_58_pdf
D1
Guide diameter
50.000
50.000
mm
D5
54.000
54.000
mm
M
10.000
10.000
mm
NM
M10
M10
mm
L3
Cone length
58.000
58.000
mm
L1
Guide length
180.000
180.000
mm
L
Length
220.000
220.000
mm
KG
Cage retainer size
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
TOL
Classification
yellow
green
red
yellow
green
red
L5
23.000
23.000
mm
L4
15.000
15.000
mm
T1
22.000
22.000
mm
L8
31.000
mm
L9
46.000
mm
D2
41.300
41.300
mm
GEW
Weight
3.243
3.243
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D