Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2441.11.15. - Element centrujący wg BMW
Lista materiałowa
2441.11.15.080
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2441_11_pdf
ABFVIS
Spłaszczenie
D1
Średnica zewnętrzna
80 mm
D2
63.000 mm
D3
48.000 mm
L
70.000 mm
L1
37.000 mm
L2
47.000 mm
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84807900
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D