Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2441.11.15. - Merkezleme Ünitesi, BMW
Malzeme listesi
2441.11.15.080
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2441_11_pdf
ABFVIS
Düz tarafı
D1
Dış Çap
80 mm
D2
63.000 mm
D3
48.000 mm
L
70.000 mm
L1
37.000 mm
L2
47.000 mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84807900
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D