Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2446.10.15. - Oberluftbolzen, BMW
Stückliste
2446.10.15.10.150
BC
Bestell-Nummer
2446.10.15.10.150
DOC
Katalogblatt
2446_10_55_pdf
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LB
Länge Bereich
150 - 250 mm
P
Stufung
1.000 mm
BEL
max. Belastung
50 kN
GEW
Gewicht
2.180 kg
B
60.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D