Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2282.01. - Loch- und Prägeeinheit mit Matrize für Gewindedurchzüge-Blechschrauben
Stückliste
2282.01.042
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2282_pdf
GEW
Gewicht
kg
NENN
Gewindegröße B
D1
Matrizenschneiddurchmesser
mm
D2
mm
D3
Außendurchmesser Schneidbuchse
mm
D4
mm
D5
Lochstempeldurchmesser
mm
D6
mm
D7
mm
D8
Prägestempeldurchmesser
mm
D9
mm
L1
Matrizenlänge
31.300 mm
L2
28.000 mm
L3
Schneidstempellänge
74.500 mm
L4
Prägestempellänge
71.500 mm
L5
60.000 mm
DK
mm
S
Blechdicke
mm
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D