Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2441.18. - Přídržné čepy
Kusovník
2441.18.032.148
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2441_18_pdf
L1
Délka vedení
mm
L2
Délka
mm
L3
mm
D
Vnější průměr
40.000 mm
D1
Průměr vedení
32.000 mm
M
Závit
24.000 mm
P
Stoupání závitu
2.000 mm
SW
Otvor klíče
36.000 mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
73181595
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D