Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2441.18. - Perno de retención
Lista de materiales
2441.18.032.148
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2441_18_pdf
L1
Longitud de guía
mm
L2
Longitud
mm
L3
mm
D
Diámetro exterior
40.000 mm
D1
Diámetro de guía
32.000 mm
M
Rosca
24.000 mm
P
Paso de la rosca
2.000 mm
SW
Llave
36.000 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
73181595
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D