Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2441.18. - Broche d'assemblage
Nomenclature
2441.18.032.148
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2441_18_pdf
L1
Longueur de guidage
mm
L2
Longueur
mm
L3
mm
D
Diamètre extérieur
40.000 mm
D1
Diamètre de guidage
32.000 mm
M
Filetage
24.000 mm
P
Pas de filetage
2.000 mm
SW
Cote sur plats
36.000 mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
73181595
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D