Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2441.18. - Perno di fisaggio
Lista materiale
2441.18.032.148
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2441_18_pdf
L1
Lunghezza di guida
mm
L2
Lunghezza
mm
L3
mm
D
Diametro esterno
40.000 mm
D1
Diametro di guida
32.000 mm
M
Filetto
24.000 mm
P
Passo della filettatura
2.000 mm
SW
Chiave
36.000 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
73181595
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D