Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2441.18. - Kołek ustalający
Lista materiałowa
2441.18.032.148
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2441_18_pdf
L1
Długość przewodnik
mm
L2
Długość
mm
L3
mm
D
Średnica zewnętrzna
40.000 mm
D1
Średnica przewodnik
32.000 mm
M
Gwint
24.000 mm
P
Skok gwintu
2.000 mm
SW
Rozwartosc klucza
36.000 mm
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
73181595
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D