Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 13
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2441.18. - Bağlantı Civataları
Malzeme listesi
2441.18.032.148
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2441_18_pdf
L1
Kılavuz uzunluğu
mm
L2
Uzunluğu
mm
L3
mm
D
Dış Çap
40.000 mm
D1
Kılavuz çapı
32.000 mm
M
Vida Dişi
24.000 mm
P
Diş açısı
2.000 mm
SW
Düzlemler arası genişlik
36.000 mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
73181595
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D