Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2441.18. - 支承螺栓
明细表
2441.18.032.148
BC
订购编号
DOC
目录页
2441_18_pdf
L1
导向长度
mm
L2
长度
mm
L3
mm
D
外径
40.000 mm
D1
导向直径
32.000 mm
M
螺纹
24.000 mm
P
Thread pitch
2.000 mm
SW
扳手开口度
36.000 mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
73181595
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D