Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
246.6. .033. - FIBROFLEX®-Rundfeder
Stückliste
246.6.063.033.080
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
246_pdf
D1
Außendurchmesser
mm
D2
Innendurchmesser
33.000 mm
D3
mm
LO
Länge
80.000 mm
FMAX
24.000 mm
FH
Federhärte
90 Shore A
ZTC
Zolltarifnummer
39172900
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D