Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
246.6. .033. - FIBROFLEX®-Ressort ronds
Nomenclature
246.6.063.033.080
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
246_pdf
D1
Diamètre extérieur
mm
D2
Diamètre intérieur
33.000 mm
D3
mm
LO
Longueur
80.000 mm
FMAX
24.000 mm
FH
Dureté de ressort
90 Shore A
ZTC
Numéro du tarif douanier
39172900
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D