IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2532.2.150.115.0270
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Accessories
Strippers for blanking dies
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f08/f08_09/2532_2.prj},{NB=2532.2.150.115.0270},{DOC=2532_pdf},{MAT=Perbunan Shore A 65},{H2=7.200},{B2=15.000},{H=11.500},{L=270.000},{L1=26.000},{L3=2.000},{D=7.500},{D1=4.000},{H1=3.000},{B1=13.000},{L2=30.000},{E=7.000},{ZTC=40170000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2532.2. - Stripper for blanking dies to Mercedes-Benz- / VW Standard / VDI 3362
Bill of material
2532.2.150.115.0270
BC
Order No.
2532.2.150.115.0270
2532.2.150.115.0270
DOC
Catalog page
2532_pdf
mm
MAT
Material
Perbunan Shore A 65
H2
7.200
7.200
mm
B2
Width
15.000
15.000
mm
H
Height
11.500
11.500
mm
L
Length
270.000
270.000
mm
L1
26.000
26.000
mm
L3
2.000
mm
D
7.500
mm
D1
4.000
mm
H1
3.000
mm
B1
13.000
13.000
mm
L2
30.000
30.000
mm
E
7.000
7.000
mm
ZTC
Customs tariff number
40170000
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D