Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.007. - Sıkma pabucu
Malzeme listesi
2480.007.10000
BC
Siparis No
2480.007.10000
DOC
Katalog sayfa
2480_12_10000_bv
A
Dış Boyutlar
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Kalınlık
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Silindir çapı
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Ağırlık
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
73269098
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.