Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.057. - Faturalı flanş, dört köşe
Malzeme listesi
2480.057.00750
BC
Siparis No
2480.057.00750
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00750_bv
A
Dış Boyutlar
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Kalınlık
13.000 mm
D
9.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
ZD1
50.200 mm
GEW
Ağırlık
0.298 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.