Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2496.12.00490. - Gasdruckfeder mit Durchgangsbohrung
Stückliste
2496.12.00490.025
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2496_12_00490_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
490 daN
PA
Fülldruck
150 bar
HUBMAX
Hub max.
mm
FMAX
Endfederkraft
daN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
30.000 mm
D
16.400 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
LHUB
mm
F1
14.500 mm
F2
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D