Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2496.12.00490. - Muelle de gas con orificio interior
Lista de materiales
2496.12.00490.025
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2496_12_00490_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
FA
Fuerza inicial del muelle
490 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
HUBMAX
Carrera max.
mm
FMAX
Fuerza fin del muelle
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diámetro del cilindro
50.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
30.000 mm
D
16.400 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
LHUB
mm
F1
14.500 mm
F2
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D