Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2496.12.00490. - Molla a gas con foro passante
Lista materiale
2496.12.00490.025
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2496_12_00490_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
490 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FMAX
Forza fine della molla
daN
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
30.000 mm
D
16.400 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
LHUB
mm
F1
14.500 mm
F2
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D