Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2496.12.00490. - Gazlı Yay Mil Kanallı
Malzeme listesi
2496.12.00490.025
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2496_12_00490_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
490 daN
PA
Dolum basıncı
150 bar
HUBMAX
Strok maks.
mm
FMAX
Final yay kuvveti
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
SD
Piston çapı
30.000 mm
D
16.400 mm
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
L
Uzunluğu
mm
LHUB
mm
F1
14.500 mm
F2
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D