Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 0
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.006. - Bride de serrage
Nomenclature
2480.006.00250
BC
N° de commande
2480.006.00250
DOC
Fiche catalogue
2480_32_00250_bv
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
NM
Filetage
M38x1,5
A
Dimension extérieure
75.000 mm
C
Largeur
50.000 mm
H
Epaisseur
12.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.300 mm
E
Stichmass Befestigung
29.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
9.000 mm
P
1.500 mm
M
6.000 mm
GEW
Poids
0.164 kg
TYP
19.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D