Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.057. - Clamping flange, square
Bill of material
2480.057.03.01000
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2487_12_01000_bv
A
External dimension
mm
B
Stichmass Befestigung
mm
H
Thickness
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Cylinder diameter
63.200 mm
ZD1
63.200 mm
GEW
Weight
kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.