Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.00.54.20 - Ruční lis na hadice, elektrický (na baterky)
Kusovník
2480.00.54.20
BC
Objednací číslo
2480.00.54.20
DOC
Katalogový list
2480_00_54.pdf mm
FP
lisovací síla [kN/t]
15 / 1,5 kN / t
ANP
Počet lisovacích cyklů
cca 150 při 1,5 Ah
PK
Lisovací hlava
cca 350° otočná
A
Pohon
na baterky
S
Napětí [V]
18 V
L
Leistung
1.500 Ah
AT
Akkuladezeit
15 min
AB
Rozměry (d x š x v)
377x75x116 mm
GEW
Hmotnost
2.300 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84672920
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model