Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.018. - Baskı plakası
Malzeme listesi
2480.018.01500
BC
Siparis No
2480.018.01500
DOC
Katalog sayfa
2480_018_pdf
KSD
gazlı yayların azami piston çapı
65.000 mm
A
Aussenmass Vierkant
90.000 mm
C
Kalınlık
12.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
E
64.000 mm
T
9.000 mm
GEW
Ağırlık
0.763 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
73089059
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D