Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.006. - Flangia di fissaggio
Lista materiale
2480.006.00250
BC
N. d'ordine
2480.006.00250
DOC
Catalogo pagina
2480_32_00250_bv
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
NM
Filetto
M38x1,5
A
Dimensione esterna
75.000 mm
C
Larghezza
50.000 mm
H
Spessore
12.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.300 mm
E
Stichmass Befestigung
29.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
9.000 mm
P
1.500 mm
M
6.000 mm
GEW
Peso
0.164 kg
TYP
19.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D