피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.00.20.25.07500
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Mounting variations
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f12_99/2480_00_20_25_asmtab.prj},{NB=2480.00.20.25.07500},{NENN=07500},{DOC=2480.00.20.},{ZD=95.200},{H=13.000},{D1=86.650},{H1=8.000},{H2=7.000},{TK=52.000},{D2=15.000},{D3=9.000},{T1=12.300},{TK1=52.000},{D4=9.000},{MT=11.500},{MKT=14.000},{GEW=2.135},{ZTC=82073010},{E=110.000},{D=92.000},{R=1.500},{T=40.000},{RNU=21.000},{D5=16.400},{M=8.000},{L=16.000},{PPATH=2480_00_20_25_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.00.20.25. - Adapter baseplate, to WDX-Standard
Bill of material
2480.00.20.25.07500
BC
Order No.
2480.00.20.25.07500
2480.00.20.25.07500
DOC
Catalog page
2480.00.20.
ZD
External diameter
95.200
95.200
mm
H
Height
13.000
13.000
mm
D1
86.650
86.650
mm
H1
8.000
mm
H2
7.000
7.000
mm
TK
Teilkreis Senkung
52.000
52.000
mm
D2
15.000
15.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
T1
12.300
12.300
mm
TK1
Teilkreis Gewinde
52.000
52.000
mm
D4
9.000
9.000
mm
MT
11.500
11.500
mm
MKT
14.000
14.000
mm
GEW
Weight
2.135
2.135
kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
E
110.000
110.000
mm
D
92.000
92.000
mm
R
1.500
1.500
mm
T
40.000
40.000
mm
RNU
21.000
21.000
mm
D5
16.400
16.400
mm
M
8.000
8.000
mm
L
16.000
16.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D