Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2497.00.15.20. - Plaque de pied d’adaptateur
Nomenclature
2497.00.15.20.01000
BC
N° de commande
DOC
Katalogblatt
2497_00_15_20.pdf
ZD
Diamètre de cylindre
mm
D1
mm
H
Höhe
20.000 mm
H1
mm
H2
mm
TK
mm
D2
mm
D3
6.500 mm
T
10.100 mm
M
6.000 mm
MT
12.000 mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D