Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2497.00.15.20. - 适配器底架
明细表
2497.00.15.20.01000
BC
订购编号
DOC
Katalogblatt
2497_00_15_20.pdf
ZD
Cylinder diameter
mm
D1
mm
H
Höhe
20.000 mm
H1
mm
H2
mm
TK
mm
D2
mm
D3
6.500 mm
T
10.100 mm
M
6.000 mm
MT
12.000 mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
82073010
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D