Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.005. - Nakrętka okrągła rowkowa
Lista materiałowa
2480.005.00250
BC
Numer katalogowy
2480.005.00250
DOC
Karta katalogowa
2480_32_00250_bv
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
M
Gwint
M38x1,5
A
Wymiar zewnętrzny
58.000 mm
H
Grubość
11.000 mm
GEW
Waga
0.119 kg
N
8.000 mm
T
3.500 mm
P
1.500 mm
TYP
18.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
73181900
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.