Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.005. - 带槽螺母
明细表
2480.005.00250
BC
订购编号
2480.005.00250
DOC
目录页
2480_32_00250_bv
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
M
螺纹
M38x1,5
A
External dimension
58.000 mm
H
厚度
11.000 mm
GEW
体重
0.119 kg
N
8.000 mm
T
3.500 mm
P
1.500 mm
TYP
18.000 mm
ZTC
海关税号
73181900
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.