Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.15.00250. - Gasdruckfeder, Standard
Stückliste
2480.15.00250.025
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_15_00250_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
ASF
Ausführung
NENN
250 daN
FA
Anfangsfederkraft
260 daN
PA
Fülldruck
150 bar
HUBMAX
Hub max.
mm
FMAX
Endfederkraft
daN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
15.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D