Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.15.00250. - Muelle de gas, Standard
Lista de materiales
2480.15.00250.025
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_15_00250_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
ASF
Ejecución
NENN
250 daN
FA
Fuerza inicial del muelle
260 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
HUBMAX
Carrera max.
mm
FMAX
Fuerza fin del muelle
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
15.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D