Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.35.00250. - Gas spring, Standard, with external thread
明细表
2480.35.00250.038
BC
订购编号
DOC
目录页
2480_35_00250.pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
FA
开始弹力
260 daN
PA
充气压力
150 bar
FE
最后的弹簧力
daN
HUBMAX
冲程 max.
mm
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
260.000 daN
ZD
外径
38.000 mm
SD
Piston rod diameter
15.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
mm
GASVOL
l
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D