Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.057. - Kołnierz oporowy, czworokątny
Lista materiałowa
2480.057.050.10
BC
Numer katalogowy
2480.057.050.10
DOC
Karta katalogowa
A
Wymiar zewnętrzny
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Grubość
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
50.000 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Waga
0.300 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.