Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.057. - Bundflansch, vierkant
Stückliste
2480.057.03.063.15
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
A
Außenmaß
mm
B
Stichmass Befestigung
mm
H
Dicke
16.000 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
63.000 mm
ZD1
63.000 mm
GEW
Gewicht
kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.